Versiones

Plano 2D
|
|
8478UAD150P62-D
EAN 4031582313239
Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado de color violeta, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de rodillos, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
150 mm |
|
Ancho de la rueda
|
40 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 60 |
|
Medida de pletina
|
105 x 85 mm |
|
Distancia de agujeros
|
80 x 60 mm |
|
Diámetro de agujero
|
9 mm |
|
Altura total
|
180 mm |
|
Temperatura
|
- 40 / + 80 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
0.8 kg |
|
Capacidad de carga
|
200 kg |
|
Cap. de carga estática
|
400 kg |
|
|
|
|