Versiones

Plano 2D
|
|
7478PJH150P60-90x70
EAN 4031582311969
Rueda fija, Horquilla de acero inoxidable, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
150 mm |
|
Ancho de la rueda
|
30 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
Medida de pletina
|
90 x 70 mm |
|
Distancia de agujeros
|
70 x 50 mm |
|
Diámetro de agujero
|
8,5 mm |
|
Altura total
|
188 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.7 kg |
|
Capacidad de carga
|
100 kg |
|
Cap. de carga estática
|
200 kg |
|
|
|
|