Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
Agrandar el plano
UOP100x36-Ø8
EAN 4031582323481

Núcleo de rueda de poliamida, cojinete de bolas de precisión

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
100 mm
Ancho de la rueda
36 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
45 mm
Dureza del bandaje
Shore D 75
Temperatura
- 40 / + 80 Â°C
Norma
EN 12532 
Peso de la rueda
0.25 kg
Capacidad de carga
250 kg
Cap. de carga estática
500 kg