Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto

Plano 2D
A520POI035L51-8
EAN 4031582317206

Rueda giratoria, Soporte de polipropileno.

Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:

por unidad con IVA (Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
35 mm
Ancho de la rueda
6 mm
Dureza del bandaje
Shore D 65
Ancho de la rueda
38 mm
Agujero pasante
8 mm
Radio giratorio
33.5 mm
Diám.d. radio giratorio
67 mm
Altura total
39 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12528 
Peso de la rueda
0.08 kg
Capacidad de carga
30 kg
Cap. de carga estática
60 kg