Versiones
 
Plano 2D
|
|
4688IEP125P63
EAN 4031582308259
Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
por unidad con IVA (Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
125 mm |
|
Ancho de la rueda
|
50 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 67 |
|
Medida de pletina
|
140 x 110 mm |
|
Distancia de agujeros
|
105 x 80/74 mm |
|
Diámetro de agujero
|
11 mm |
|
Altura total
|
164 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 85 °C |
|
Norma
|
EN 12532 |
|
Peso de la rueda
|
1.878 kg |
|
Capacidad de carga
|
300 kg |
|
Cap. de carga estática
|
600 kg |
|
|
|
|