|
2976UAE075P54

EAN 4031582302882
Rueda giratoria con freno central total, Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono, pletina de fijación
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
2.95 " |
|
Ancho de la rueda
|
0.98 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 40 |
|
|
Medida de pletina
|
2.76 x 2.17 " |
|
Distancia de agujeros
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Diámetro de agujero
|
0.22 " |
|
Desplazamiento
|
1.10 " |
|
Diám.d. radio giratorio
|
5.16 " |
|
Altura total
|
4.06 " |
|
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
1.490 LBS |
|
Capacidad de carga
|
220 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
440 LBS |
|
|
|