»Ruedas con reducción de ruidos

Si busca un momento tranquilo – elija la nueva rueda reductora de ruidos, recientemente añadida al amplio rango ruedas para transporte.
Las ruedas duras transfieren cada irregularidad del suelo al chasis. Esto puede producir una gran cantidad de ruido.

Por eso se han impuesto diversas normativas y regulaciones para rebajar el nivel de ruido en sectores como la entrega en comercios detallistas. Por ejemplo, sólo las ruedas reductoras de ruido pueden disminuir el nivel de ruido hasta un nivel aceptable para entregas nocturnas en áreas residenciales.

TENTE ofrece varias soluciones.

Inicialmente se mejoraron las ruedas de poliamida estándar. TENTE ofrece la rueda híbrida “HUR”. Un aro de goma elástica especialmente formulada se sobreinyecta con poliamida de alta calidad. El resultado es un buje con una gran capacidad de carga y un bandaje de poliamida duro.

La combinación de materials utilizados en la construcción sándwich ofrece características favorables.

Adicionalmente, TENTE ha desarrollado una nueva rueda reductora de ruidos: POS/UOT en diámetro 125mm.

Los materiales de altas prestaciones disponen de un efecto reductor de ruido en el eje. Otra gran ventaja es la posibilidad de que el consumidor final pueda substituir sus ruedas sin reducción de ruidos por el nuevo modelo.

La rueda POS está realizada en polipropileno y dispone de un cojinete de rodillos con reducción de ruidos.
La UOT está hecha de poliamida. El buje tiene un cojinete de bolas a precisión con reducción de ruidos. La rueda de poliamida soporta un rango de temperatura entre –40ºC hasta +80ºC.

Las dos versiones garantizan una baja resistencia al giro y a la rodadura.